17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコングリース(ハイバックG)100g CL8150-01-10

シリコングリース(ハイバックG)100g

通常単価(税別)
3,250
税込単価
3,575
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・-40℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10 -6torr程度の高真空...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0064-83

型番:

CL8150-01-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL8150-01-10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0064-83
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL8150-01-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,250
( 3,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・-40℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10 -6torr程度の高真空を保持することができます。
・科学的に安定で人畜には全く無害です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコングリース(ハイバックG)100gの型番CL8150-01-10のページです。 型番CL8150-01-10に関する仕様情報を記載しております。
シリコングリース(ハイバックG)100gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコングリース(ハイバックG)100g
シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g
シリコーングリース HIVAC-G
モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入
200g シリコンオイルコンパウンド
シリコングリース CL8150シリーズ
メーカークライミング東京硝子器械三商三商エスコアズワン
通常価格3,2503,600 -4,2743,1005,9303,250 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目2日目1日目1日目
アズワン型番61-0064-83-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト