17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量BLラック 300kg/H1800×W1800×D620×天地5段 増連 ホワイトグレー MBL-66M5-CW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中量BLラック 300kg/H1800×W1800×D620×天地5段 増連 ホワイトグレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MBL-66M5-CW

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

中量BLラック 300kgの増設用です。
同じ高さ、同じ奥行の単体型と組み合わせることで単体型を拡張できます。
【特長】
・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。
・支柱はネジレに強いC型断面です。
【仕様】
・内寸:高さ1800×間口1800×奥行620mm
・外寸:高さ1802×間口1855×奥行620mm
・質量:96kg
・棚段数:5段(50mmピッチで高さの調整可能)
・色:ホワイトグレー
・耐荷重(均等荷重):300kg/段

ご注意

  • 商品画像は単体型の例です。MBL-66M5-CWは増連型のため、単体型と組み合わせないと使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
1800
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
300
アズワン型番
61-9212-18
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト