ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キャップロート

通常単価(税別)
1,617
税込単価
1,779
通常出荷日:4日目

耐食性、耐熱性に優れており実験などに使われることが多いニッカトー製のるつぼです。

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)
    ポリエチレンに適さない液体は使用できません。

型番:

0839
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0839の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
5/10L
口内径(mm)
ロート注入:99
内径(mm)
A:99
詳細タイプ
5/10L用
高さ(mm)
163
TGK型番
0876-21-45-22
材質
容器、ポリエチレン(PE)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0839
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,617
( 1,779 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐食性、耐熱性に優れており実験などに使われることが多いニッカトー製のるつぼです。

ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)
    ポリエチレンに適さない液体は使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップロートの型番0839のページです。 型番0839に関する仕様情報を記載しております。
キャップロートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップロート
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
タイトボックス ロング 2.5L
ヘンペイスクエアボトル
メーカー瑞穂化成工業ニッコーKartell S.p.A.三商三商アズワン
通常価格1,61777,70031,37711,7001,5004,570 -
通常出荷日4日目35日目3日目1日目2日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PS(スチロール)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型角型角型
容量(L)5/10L1000.0350.00352.530
口内径(mm)ロート注入:99-----
内径(mm)A:99-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト