17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入 16553K

ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

通常単価(税別)
20,400
税込単価
22,440

【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。・ポアサイズごとに色分けされ...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0355-43-15-41

型番:

16553K
解除
    数量:

    16553Kの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0355-43-15-41
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16553K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,400
    ( 22,440 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
    ・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
    ・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
    ・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・水系
    ・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルトハイフロー(濃赤)
    ・型式:16553K
    ・孔径(μm):0.1
    ・出口形状:LL型
    ・滅菌:○ EOG
    ・膜材質:PES:ポリエーテルスルホン
    ・入数(個):50
    ・膜材質:PES(ポリエーテルスルホン)
    ・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
    ・有効ろ過面積:6.2cm^2
    ・フィルター(φ):28mm
    ・外径(φ):33mm
    ・残液量:100μL
    ・最大使用圧:4.5bar
    ・耐熱温度:50℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入の型番16553Kのページです。 型番16553Kに関する仕様情報を記載しております。
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルトGF LL型 50個入
    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入
    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入
    メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス東京硝子器械
    通常価格20,40018,39618,60020,79794,04512,000
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    TGK型番0355-43-15-410355-43-15-090355-43-15-070355-43-15-510355-43-16-08-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました