17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動板タイプ振動子 WS-600-28F WS-600-28F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

振動板タイプ振動子 WS-600-28F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WS-600-28F

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・WS-600-28用振動板型振動子
【商品仕様】
・最大許容入力:600W
・駆動周波数:28kHz
・有効輻射面:350(W)×200(D)mm
・寸法:390(W)×240(D)×83(H)mm t=2.5mm
・板材質:SUS304
・パッキン材質:EPDM t=3mm
・質量:10㎏

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0173-03
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト