17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-23800

接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

通常単価(税別)
18,554
税込単価
20,409
通常出荷日:11日目

【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。・・疎水性フィル...

詳細を確認
  • TGK型番
    0043-28-55-24

型番:

MS-23800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-23800の仕様・寸法情報

TGK型番
0043-28-55-24
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-23800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,554
( 20,409 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
・・疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。
・・フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
【商品仕様】
・放射線滅菌済み
・品名:フィルターキャップ付接着細胞培養用フラスコ
・型式:MS-23800
・培養器面積(cm^2):225
・容量(mL):800
・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
・入数(個):18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入の型番MS-23800のページです。 型番MS-23800に関する仕様情報を記載しております。
接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入
接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入
接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入
接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入
浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入
東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格18,55416,59424,35048,42216,59418,554
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
TGK型番0043-28-55-240043-28-55-040043-28-55-220043-28-55-210043-28-55-140043-28-55-34

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト