17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス アクリル M1 M1

グローブボックス アクリル M1

通常単価(税別)
84,678
税込単価
93,146
通常出荷日:35日目

【特長】・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。・ガス置換...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3243-70

型番:

M1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3243-70
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
M1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,678
( 93,146 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
・ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
【商品仕様】
・奥行(mm):450
・高さ(mm):500
・材質:アクリル
・厚み(mm):10
・間口(mm):630
・殺菌ランプ:なし
・質量(kg):17
・パスボックス:なし
・用途:試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
・生産国:日本
・重量:17kg
・セット内容:手袋 1双・ガス置換コック 2個
・メーカー型番:M1
・コード番号:459-9861

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス アクリル M1の型番M1のページです。 型番M1に関する仕様情報を記載しております。
グローブボックス アクリル M1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス アクリル M1
グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
グローブボックス 塩ビ M1P
グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)
グローブボックス アクリル M20(殺菌灯,パスボックス付)
グローブボックス
メーカー新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成
通常価格84,678109,21487,745138,953184,13791,656
通常出荷日35日目35日目19日目35日目7日目35日目
アズワン型番61-3243-7061-3243-7361-3243-7261-3243-7161-3243-7461-3243-76

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング