17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射型ステップ可変式NDフィルター SND-12

反射型ステップ可変式NDフィルター

通常単価(税別)
55,000
税込単価
60,500
通常出荷日:15日目

【特長】・等間隔で光学濃度が変化するNDフィルターを使って、透過光量を段階的に切り替えることができます...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-6881-58

型番:

SND-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SND-12の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6881-58
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
SND-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,000
( 60,500 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・等間隔で光学濃度が変化するNDフィルターを使って、透過光量を段階的に切り替えることができます。
・濃度計や測色計のキャリブレーションになどに使用できます。
・11段階の等間隔な光学濃度が1枚のガラスに並んでいるので、目視の比較で未知の光学濃度サンプルの大まかな光学濃度の値を知ることができます。
・クロムコーティングなので、レーザビームの光量調整にも使用できます。
・クロムコーティングなので可視光域で波長が変化しても光学濃度が変わりません。
・※透過率が均一な範囲は4.6×25mmです。
・※φ3mm以下のビームでご使用ください。
・※移動量に対し透過率は対数で変化します。
・※比例関係ではありません。
・※高エネルギーのパルスレーザには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射型ステップ可変式NDフィルターの型番SND-12のページです。 型番SND-12に関する仕様情報を記載しております。
反射型ステップ可変式NDフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射型ステップ可変式NDフィルター
可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ
紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ
アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
ポリプロピレン製フィルター板
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格55,00011,400 -14,100 -12,100 -12,700 -6,042 -
通常出荷日15日目15日目〜15日目26日目26日目15日目〜
アズワン型番61-6881-58-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト