17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディアスピレーター WP15-N WP15-N

ハンディアスピレーター WP15-N

通常単価(税別)
83,636
税込単価
92,000
通常出荷日:1日目

【特長】・水を強制循環させるときに発生する騒音を低減させ、静かな運転が可能です。・アスピレータ本体と水...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9661-22

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WP15-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP15-Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9661-22
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP15-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,636
( 92,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を強制循環させるときに発生する騒音を低減させ、静かな運転が可能です。
・アスピレータ本体と水槽は分割方式ですから、保守・点検が容易です。
・投込型クーラーを入れる大きな投入口210×130mmが設けてあり、循環水を容易に冷却でき、強力な吸引力を維持できます。
・真空調節器(オプション)を取り付けることにより、任意の真空度を設定できます。
・モータは過電流保護装置付き、しかも安全なカバーが取り付けられていますから安心してお使いいただけます。
【商品仕様】
・到達真空度:2.3kPa(at 20℃)
・排気量(50Hz):11~13L/min
・内容積:10L(ポリプロピレン)/10L (SUS304)
・電源:AC100V
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):360×250×360

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディアスピレーター WP15-Nの型番WP15-Nのページです。 型番WP15-Nに関する仕様情報を記載しております。
ハンディアスピレーター WP15-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディアスピレーター WP15-N
ハンディアスピレーター WPシリーズ
循環アスピレーター WJ-15
金属アスピレーター AS-3,AS-2型
バキュシップ 159000 ポータブルアスピレーター
循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械
メーカーヤマト科学アズワン柴田科学東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格83,63683,63667,8689,50098,00065,939
通常出荷日1日目1日目1日目6日目19日目6日目
アズワン型番61-9661-22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト