17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚 4860-010

コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚

通常単価(税別)
27,319
税込単価
30,051
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ウエル数:96・素材:3860-096・入数:20

  • アズワン型番
    61-9713-77

型番:

4860-010
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4860-010の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9713-77
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4860-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,319
( 30,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウエル数:96
・素材:3860-096
・入数:20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚の型番4860-010のページです。 型番4860-010に関する仕様情報を記載しております。
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 48well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 12well 20枚
ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 個包装 50枚
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格27,31923,61321,60021,44625,20625,206
通常出荷日1日目19日目1日目15日目1日目1日目
アズワン型番61-9713-7761-9713-7661-9713-7461-9714-0261-9713-0161-9712-97

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト