17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ガラス濾紙(ふっ素樹脂コーティング)【50~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,22375,649
税込単価
27,74583,214

ガラス濾紙表面をふっ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大...

詳細情報を確認する
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    厚み

    (mm)

    アズワン型番

    最小発注数量
    φ25
    0.12
    4-907-01
    1パック

    100個入り

    φ110
    0.12
    4-907-02
    1パック

    50個入り

    φ25
    0.15
    4-907-03
    1パック

    100個入り

    φ110
    0.15
    4-907-04
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,223
    ( 27,745 )
    12日目
    46,997
    ( 51,697 )
    12日目
    48,232
    ( 53,055 )
    12日目
    75,649
    ( 83,214 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    ガラス濾紙表面をふっ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。
    最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。
    安全性の高いふっ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガラス濾紙(ふっ素樹脂コーティング)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラス濾紙(ふっ素樹脂コーティング)
    定性濾紙
    卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ
    円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RH
    クロマト用ろ紙
    メーカーアドバンテック東洋アズワンアズワンケニスアドバンテック東洋アドバンテック東洋
    通常価格25,223-1,010 -75,227 -36,258 -7,780 -2,012 -
    通常出荷日12日目〜1日目〜8日目〜5日目2日目〜6日目〜
    商品タイプ濾紙濾紙遠心分離機フィルターホルダー・濾過ユニット濾紙濾紙

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト