17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入 6972-2504

GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

通常単価(税別)
60,541
税込単価
66,595
通常出荷日:17日目

【特長】イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。・2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-98-73

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6972-2504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6972-2504の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-98-73
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
6972-2504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,541
( 66,595 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。
・2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。
・低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。
【商品仕様】
・品目:GD/XPシリンジフィルター
・直径(mm):25
・孔径(μm):0.45
・メンブレン:PVDF
・品番:6972-2504
・入数(個):150
・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
・ろ過面積:4.6cm^2
・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250r>・滅菌:オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分
・プレフィルター:PP-20μm、5μm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入の型番6972-2504のページです。 型番6972-2504に関する仕様情報を記載しております。
GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入
GEヘルスケア プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格60,54158,21958,219460,78258,21923,500
通常出荷日17日目17日目6日目17日目17日目4日目
TGK型番0996-40-98-730996-40-98-530996-40-98-670996-40-98-450996-40-98-510996-40-91-09

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト