17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピエゾバランス式粉じん計 3521

ピエゾバランス式粉じん計

通常単価(税別)
298,000
税込単価
327,800
通常出荷日:35日目

【特長】・クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。・オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に...

詳細を確認
  • 外寸法 (mm)
    65(D)×180(W)×150(H)
  • アズワン型番
    61-4483-25
  • 付属品
    インパクター2種類(10μm98%cut、4μm50%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書
  • 重量 (kg)
    約1.75
  • 内容量
    1台

型番:

3521
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 61-4483-25
測定範囲 0.01~5mg/m3
測定精度 校正粒子に対して±10%
電源 電源(1):AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能(充電時間は5~8時間)
計測データ記憶 500データ
吸引流量 1L/min
測定時間 120秒、24秒、1分~60分まで設定可能
測定対象 空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度
動作温度範囲 -10℃~40℃
保存温度範囲 -30℃~60℃
分粒特性 4μm50%cut(作業環境用:10μm98%cut)
洗浄機構 カードスライド式洗浄方式
通信 標準RS232C
通信ボーレート 4800bps、9600bps、19200bps
別売品 プリンター、プリンターケーブル

3521の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
65(D)×180(W)×150(H)
アズワン型番
61-4483-25
付属品
インパクター2種類(10μm98%cut、4μm50%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書
重量(kg)
約1.75
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3521

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,000
( 327,800 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。
・オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピエゾバランス式粉じん計の型番3521のページです。 型番3521に関する仕様情報を記載しております。
ピエゾバランス式粉じん計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピエゾバランス式粉じん計
パッケージ式クリーンユニット
集塵式除電エアーガンブース
吸引式ヘアーブラシ ヘアー取るミング
エアコンスタンド・キャスターセット Z-949
気流可視化装置 250×185×255 日本エアーテック
メーカーカノマックス日本エアーテックアズワン三共空調ホーザン日本エアーテック
通常価格298,000521,702 -112,088174,194 -5,170 -513,159
通常出荷日35日目19日目1日目14日目〜3日目7日目
外寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)-----
アズワン型番61-4483-25-----
付属品インパクター2種類(10μm98%cut、4μm50%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書-----
重量(kg)約1.75-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト