17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707 135707

東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990

【特長】電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。【商品仕様】・型式:...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0294-02-17-01

型番:

135707
解除
    数量:

    135707の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0294-02-17-01
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    135707
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,900
    ( 11,990 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
    【商品仕様】
    ・型式:135707
    ・身の外径(mm):90
    ・身の高さ(mm):15
    ・入数(枚):600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707の型番135707のページです。 型番135707に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707
    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚
    組織培養ディッシュ 60×15 500組
    器官培養ディッシュ 60×15 500組
    マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
    コピープレート 96
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格10,90022,41434,19295,4409,89996,590
    通常出荷日6日目6日目11日目6日目6日目6日目
    TGK型番0294-02-17-010425-28-53-100725-28-01-020725-28-01-050425-28-53-120577-28-53-01

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました