17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入 986273

マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入

通常単価(税別)
31,446
税込単価
34,591
通常出荷日:6日目

【特長】内部がV底で、特に堅牢に作られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用...

詳細を確認

型番:

986273
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

986273の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
0.3
TGK型番
0842-04-42-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
986273
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,446
( 34,591 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】内部がV底で、特に堅牢に作られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。
・底部が円錐状なので、最後の一滴まで回収できます。
・微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。
・生化学・薬学・分析化学など各分野で広く利用されています。
・I^125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
【商品仕様】
・目盛付き(TFパッキング付き)
・容量(mL):0.3
・外径×高さ(mm):13×35
・品番:W986273NG
・入数(本):12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入の型番986273のページです。 型番986273に関する仕様情報を記載しております。
マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入
マイクロVバイアル瓶 0.3mL 12入
マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入
NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入
NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入
NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-50 50入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商
通常価格31,44629,06343,04019,80020,60019,900
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目2日目
商品タイプバイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶
容量(mL)0.30.351.55050
TGK型番0842-04-42-110842-04-42-01----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト