ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【特長】
・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。
・100%完全防水設計です。
・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
【商品仕様】
・サイズ:61×90cm
・TS-CA36

ローバル
プレミアムジンクリッチ アルファ

トラスコ中山
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型
3.9通常価格(税別):899円

エスコ
エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)背面クロス式
0通常価格(税別):7,313円

アイトス
ベスト型ロングエプロン AZ-8083
0通常価格(税別):2,613円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~