17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PTFE 6874-1304

13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PTFE

通常単価(税別)
53,702
税込単価
59,072
通常出荷日:7日目

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。・3層構造のプレフィル...

詳細を確認

    ご注意

    • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウィングが必要です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    6874-1304
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6874-1304の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0996-40-98-12
    -
    -

    絞り込み条件

    • TGK型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6874-1304

    TGK型番

    最小発注数量
    0996-40-98-12
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,702
    ( 59,072 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
    ・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
    ・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    【商品仕様】
    ・品目:GD/Xシリンジフィルター
    ・目詰まりし難いシリンジフィルター
    ・13mmGD/Xシリンジフィルター
    ・孔径(μm):0.45
    ・メンブレン:PTFE
    ・滅菌済:×
    ・品番:6874-1304
    ・入数(個):150
    ・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
    ・有効ろ過面積:1.3cm^2
    ・残液量:エアパージ前-0.5mL/エアパージ後-約50μL
    ・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
    ・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)

    ご注意

    • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウィングが必要です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PTFEの型番6874-1304のページです。 型番6874-1304に関する仕様情報を記載しております。
    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PTFEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PTFE
    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF
    13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター
    13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
    メーカーGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
    通常価格53,70252,220 -29,419 -24,29658,21958,219
    通常出荷日7日目6日目6日目〜6日目17日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト