(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合せ分液ロート(球形) 1000mL 下部栓:共通摺合せ29/42

共通摺合せ分液ロート(球形) 1000mL 下部栓:共通摺合せ29/42

通常単価(税別):
27,333
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・容量(mL):1000
・TS栓
・TSストップコック
・TS下部ジョイント付
・栓:共通摺合せ29/32
・下部栓:共通摺合せ29/42
・コック:共通摺合せ19/40

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

27,333

型番 : 6355FS1000-29
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 27,333

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本 画像

ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本

AGCテクノグラス

【商品仕様】製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管。サイズ(直径×長さ):φ12×75mm。入数:1000本

植物培養用試験管 平底 リム無 30φ×120mm 100本 画像

植物培養用試験管 平底 リム無 30φ×120mm 100本

AGCテクノグラス

【商品仕様】サイズ(直径×長さmm):30φ×120。入数:100本

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

共通摺合せ分液ロート(球形) 1000mL 下部栓:共通摺合せ29/42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)