ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンディ水質計AQ-202

通常単価(税別)
53,900
税込単価
59,290
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディーで容易に操作でき、測定値を最大99ポイントまで記憶できます。・食材や器具に用いる殺...

詳細を確認

型番:

AQ-202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AQ-202の仕様・寸法情報

アズワン型番
2-7323-21
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AQ-202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,900
( 59,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディーで容易に操作でき、測定値を最大99ポイントまで記憶できます。
・食材や器具に用いる殺菌水の有効塩素濃度を測定できます。
【商品仕様】
・型番:AQ-202
・測定波長:510nm
・測定方式:透過吸収測定
・検水量:10mL
・データ記憶数:99点
・オートオフ機能付き
・電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)
・サイズ:70×63×142mm
・重量:約250g
・測定項目:総残留塩素高濃度
・測定範囲(mg/L):0~300
・アクアブ
・※ガラス製の試料セルを使用してください。
・付属品:試料セル(ガラス製)×2本、試薬×25包、ソフトケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ水質計AQ-202の型番AQ-202のページです。 型番AQ-202に関する仕様情報を記載しております。
ハンディ水質計AQ-202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ水質計AQ-202
ハンディ水質計AQ-201
ハンディ水質計 AQシリーズ
装着型ガス濃度計
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
透視度計 STシリーズ
メーカー柴田科学柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格53,90049,00049,000 -44,100 -155,230 -11,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜10日目〜1日目
アズワン型番2-7323-218-5026-21----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト