ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量。【商品仕様】・容量連...
型番:
【特長】・容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量。【商品仕様】・容量連続可変タイプ・容量範囲:2μL~20μL・チャンネル数:12・適合ダイアモンドチップ:DL10, D200, DFL10, DF30
鶴見製作所
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型
日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
ミドリ安全
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ギルソン
ピペットマン L P12X20L
通常価格(税別):154,639円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード