17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S

通常単価(税別)
107,345111,656
税込単価
118,080122,822
通常出荷日:3日目

高精度デジタル温度指示調節器付きの、ステージが広くステンレス製で背の低い安定形ホットプレート。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットプレート
  • 使用温度範囲 (℃)
    Rt+5~80
  • 電源
    100V
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 2A
  • 特長1
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
  • 温度分布37℃時 (℃)
    ±0.25
  • 温度分布60℃時 (℃)
    ±0.8
  • 温度調節方式
    白金側温抵抗体PID制御
  • プレート材質
    SUS 304
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレス天板で耐薬品性に優れたステージが低い安定型の中温度ホットプレート

中温度ホットプレート FHP-450S/FHP-300S

ステージが広く効率的に使え、軽量で持ち運びが便利なホットプレート。

製品仕様

  • 温度範囲:Rt+5℃~80℃
  • 温度調節方式:白金側温抵抗体PID制御
  • プレート材質:SUS 304
  • 外形寸法:450×305×H85mm
  • 重量:4.2kg
  • 電源:AC100V 50/60Hz 2A
  • 耐荷重:5kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • 外寸法(mm)

  • 電気容量(W)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

外寸法

(mm)

電気容量

(W)

メーカー品番

TGKコード

TGK型番

重量

(kg)

プレート寸法

(mm)

耐荷重

(kg)

仕様

内容量

最小発注数量
120
300X305X85H
120
FHP-300S
0692610505
0692-61-05-05
3.5
300X300
3
高温用(Max.120℃)の加熱板アルマイト製(FHP-45A/FHP-30A)も制作できます
1台
1個
160
450X305X85H
160
FHP-450S
0692610504
0692-61-05-04
4.2
450X300
5
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,345
( 118,080 )
3日目
111,656
( 122,822 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度デジタル温度指示調節器付きの、ステージが広くステンレス製で背の低い安定形ホットプレート。
【特長】
・ステンレス天板で耐薬品性に優れており、常にきれいに使える加熱機器。
・中温度専用で、温度精度は±0.1〜±0.5℃以内に保てる。
・ステージが広く、効率よく使える。ステージの大きさで機種を選択可能。
・軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形。
【用途】
・試料の加熱、維持に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q温度分布について教えて下さい。
A
±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)です。
Q動物実験に使用可能ですか。
A
SUSバット(オプション)を天板上にセットしてご使用ください。恒温が保てます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格107,345-100,296 -84,739 -84,739 -81,48076,965
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレート
使用温度範囲(℃)Rt+5~80Rt+5~8050~25050~250(室温+5)~250(室温+5)~250
電源100V100V100V100V100V100V
電源詳細AC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 2A----
特長1高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト