17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクロール型ドライ真空ポンプ 30Pa 430/520(50/60Hz)L/min

通常単価(税別)
555,660
税込単価
611,226
通常出荷日:1日目

【特長】・接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。・水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-9199-22

型番:

DISL-503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DISL-503の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-9199-22
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DISL-503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555,660
( 611,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。
・水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。
・エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
【商品仕様】
・型 番:DISL-502
・排気速度(L/min):430/520(50/60Hz)
・到達圧力(Pa):30
・水蒸気処理量:≦250g/日(AF開時)
・吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ):NW25(Rc1/2)/NW25
・接ガス部材質:吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/シリコン
・電源:50Hz3相200/380/400/415V900W2P、60Hz3相200/220/230/460V1100W2P
・全負荷電流:50Hz:3.7/1.88/1.87/1.88(200/380/400/415V)、60Hz:4.1/3.9/3.8/1.92(200/220/230/460V)
・サイズ:521×317×280mm
・重量:34kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクロール型ドライ真空ポンプ 30Pa 430/520(50/60Hz)L/minの型番DISL-503のページです。 型番DISL-503に関する仕様情報を記載しております。
スクロール型ドライ真空ポンプ 30Pa 430/520(50/60Hz)L/minのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクロール型ドライ真空ポンプ 30Pa 430/520(50/60Hz)L/min
ドライ真空ポンプ DA-60D
ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S
油回転真空ポンプ G-50DA
油回転真空ポンプ G-50SA
ドライ真空ポンプ DAP-15
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格555,660149,16396,90791,70885,53642,680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番1-9199-221-671-111-671-101-672-081-672-071-671-17
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト