17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK) DK94

大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK)

通常単価(税別)
1,299
税込単価
1,429
通常出荷日:4日目

タイヤやオフィス用シュレッダーくずなど大容量のものの収納・破棄に有用で、低密度ポリエチレン製のため耐薬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 幅 (mm)
    1000
  • 深さ (mm)
    1200
  • 材質
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ (mm)
    0.04
  • TGK型番
    0153-23-69-13
  • 内容量
    10枚

型番:

DK94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK94の仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
幅(mm)
1000
深さ(mm)
1200
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
TGK型番
0153-23-69-13
内容量
10枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK94

内容量

最小発注数量
10枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299
( 1,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

タイヤやオフィス用シュレッダーくずなど大容量のものの収納・破棄に有用で、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK)の型番DK94のページです。 型番DK94に関する仕様情報を記載しております。
大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK)
大型ポリ袋(120L/透明/10枚入/TGK)
大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)
大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)
業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)
業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入/TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,2991,3801,3801,380390390
通常出荷日4日目4日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
幅(mm)1000100010001000650650
深さ(mm)1200120012001200800800
材質低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.040.040.040.040.030.03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト