17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンバースライド 4ウェル 16個 154526JP

チェンバースライド 4ウェル 16個

通常単価(税別)
16,700
税込単価
18,370
通常出荷日:6日目

【特長】チェンバー部は取外し可能。・細胞毒性のない接着剤を使用。取手のついたカバー付き。・ウェル間のク...

詳細を確認
  • TGK型番
    0656-28-42-11

型番:

154526JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

154526JPの仕様・寸法情報

TGK型番
0656-28-42-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
154526JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,700
( 18,370 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】チェンバー部は取外し可能。
・細胞毒性のない接着剤を使用。取手のついたカバー付き。
・ウェル間のクロスコンタミネーションを防ぐ疎水性ウェルボーダーがスライド上にプリントされています。
【商品仕様】
・優れた細胞付着性と増殖性を可能にする表面処理。
・ラブテックII EOG滅菌済み
・ウェル数:4
・1ウェルの培養面積(cm):1.7
・1ウェルの使用容量(mL):0.5-1.0
・品番:154526
・入数(枚):16
・材質:チェンバー部=PS、スライド部=ガラス、カバー部:PS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェンバースライド 4ウェル 16個の型番154526JPのページです。 型番154526JPに関する仕様情報を記載しております。
チェンバースライド 4ウェル 16個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンバースライド 4ウェル 16個
サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個
イムノ/ELISAプレートUII 449824
イムノ/ELISAプレートCI検定付 446612
イムノ/ELISAプレートCII 430341
イムノ/ELISAプレートI検定付 439454
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格16,70016,90027,89833,33632,10033,336
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0656-28-42-110656-28-42-120656-28-55-040656-28-55-020656-28-55-050656-28-55-01

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト