17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L CTH-39H/PNA

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

通常単価(税別)
35,731
税込単価
39,304
通常出荷日:19日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。【商品仕様】・寸法(mm):φ3...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0744-40

型番:

CTH-39H/PNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTH-39H/PNAの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0744-40
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTH-39H/PNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,731
( 39,304 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ387×H480
・容量:50L
・容器材質:SUS304・パッキン/NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50Lの型番CTH-39H/PNAのページです。 型番CTH-39H/PNAに関する仕様情報を記載しております。
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型EPDMパッキン付 50L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格35,73135,73155,36052,55644,06184,969
通常出荷日19日目35日目19日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-0744-4061-0744-2561-0744-7061-0744-4461-0745-1661-0744-46

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト