17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アミコンウルトラ-15 100K 8個 UFC910008

アミコンウルトラ-15 100K 8個

通常単価(税別)
22,195
税込単価
24,415
通常出荷日:6日目

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。・2枚の縦型装着フィルターによって、...

詳細を確認
  • TGK型番
    0719-00-18-20

型番:

UFC910008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UFC910008の仕様・寸法情報

TGK型番
0719-00-18-20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
UFC910008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,195
( 24,415 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。
・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました。
・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません。
・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません。
【商品仕様】
・品番:UFC9 100 08
・分画分子量:100K
・入数(個):8
・<材質>
・フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)
・フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン
・ろ液チューブ:ポリプロピレン

・<サンプル容量>
・スイングローター:15mL
・アングルローター:12mL

・最終濃縮量:150~300μL
・デッドストック量:50μL

・<最大遠心量>
・スイングローター:4000×g
・アングルローター:5000×g

・有効ろ過面積:7.6cm^2

・<寸法>
・フィルターユニット:29.6mm×72mm
・チューブ装着時:29.7mm×122mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ-15 100K 8個の型番UFC910008のページです。 型番UFC910008に関する仕様情報を記載しております。
アミコンウルトラ-15 100K 8個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アミコンウルトラ-15 100K 8個
アミコンウルトラ-15 10K 8個
アミコンウルトラ-15 100K 24個
アミコンウルトラ-15 10K 24個
アミコンウルトラ-15 3K 24個
アミコンウルトラ-15 50K 24個
メーカーメルクメルクメルクメルクメルクメルク
通常価格22,19522,30049,18149,18149,18149,181
通常出荷日6日目6日目6日目6日目7日目6日目
TGK型番0719-00-18-200719-00-18-180719-23-36-110719-23-36-070719-23-36-580719-23-36-61

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト