17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルト 0.45μm LS型 50個入 17598K

ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

通常単価(税別)
18,600
税込単価
20,460
通常出荷日:6日目

【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止...

詳細を確認
  • TGK型番
    0355-43-15-07

型番:

17598K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17598Kの仕様・寸法情報

TGK型番
0355-43-15-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
17598K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,600
( 20,460 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
【商品仕様】
・水系
・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルト(黄)
・型式:17598K
・孔径(μm):0.45
・出口形状:LS型
・滅菌:○ EOG
・膜材質:CA:酢酸セルロース
・入数(個):50
・膜材質:CA(酢酸セルロース)
・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
・有効ろ過面積:6.2cm^2
・フィルター(φ):28mm
・外径(φ):33mm
・残液量:100μL
・最大使用圧:4.5bar
・耐熱温度:50℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニザルト 0.45μm LS型 50個入の型番17598Kのページです。 型番17598Kに関する仕様情報を記載しております。
ミニザルト 0.45μm LS型 50個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入
ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
ミニザルトGF LL型 50個入
ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス東京硝子器械
通常価格18,60094,04518,39620,40020,79712,000
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0355-43-15-070355-43-16-080355-43-15-090355-43-15-410355-43-15-51-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト