17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンクレベルアジャスターストッパー

通常単価(税別)
10,54012,078
税込単価
11,59413,286
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アンカー不要の接着固定! 工場の各種機器・装置の移動防止!【特長】・レベルアジャスター付機器を床に固定...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

最小発注数量
リンクレベルアジャストッパMS-3053
MS-3053
2-9130-01
1個
リンクレベルアジャストッパMS-3054
MS-3054
2-9130-02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,540
( 11,594 )
1日目
12,078
( 13,286 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アンカー不要の接着固定! 工場の各種機器・装置の移動防止!【特長】
・レベルアジャスター付機器を床に固定
・固定対象物の内側スペースに設置!邪魔になりません!
・固定対象物は、いつも通りの状態で設置可能!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクレベルアジャスターストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
落下ストッパーS(PP製)
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
落下ストッパーM
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格10,540-18,400 -4,1771,5675,8492,702 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜5日目1日目1日目5日目〜
商品タイプ家具転倒防止用金具転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレークリーム色(不透明)グレーグレーグレーグレー
対象物重量300kg/個300kg120kg/個100kg/本300kg100kg/本
よく一緒に購入される商品

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト