17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入 2422-5500

洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

通常単価(税別)
7,260
税込単価
7,986
通常出荷日:6日目

【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。【商品仕様】・容量(mL)...

詳細を確認
  • TGK型番
    0656-22-18-32

型番:

2422-5500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2422-5500の仕様・寸法情報

TGK型番
0656-22-18-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2422-5500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,260
( 7,986 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。
【商品仕様】
・容量(mL):500
・胴径×高さ(mm):73×224
・キャップタイプ:28
・カラー:赤
・品番:2422-5500
・入数(本):6
・キャップ/チューブ/ノズル材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入の型番2422-5500のページです。 型番2422-5500に関する仕様情報を記載しております。
洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入
洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入
洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入
サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入
サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格7,2607,2607,2606,7975,7801,912
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目14日目
TGK型番0656-22-18-320656-22-18-290656-22-18-310656-22-18-300656-22-18-330656-21-63-07

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト