17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

融雪マット 玄関用 TYG-300-1 TYG-300-1

融雪マット 玄関用 TYG-300-1

通常単価(税別)
148,759
税込単価
163,635
通常出荷日:6日目

【特長】ゴムシート状であるため簡易に設置できます。・特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久...

詳細を確認
  • TGK型番
    0155-57-29-03

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 玄関用マットは階段に使用しないでください。

型番:

TYG-300-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TYG-300-1の仕様・寸法情報

TGK型番
0155-57-29-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYG-300-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,759
( 163,635 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ゴムシート状であるため簡易に設置できます。
・特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
・電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
・特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
・ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
【商品仕様】
・取り付け簡単!
・融雪に有効に使用出来ます。

・従来の電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
・玄関用
・型式:TYG-300-1
・厚×幅×長(mm):6×960×3000
・有効発熱部サイズ(mm):800×2900
・重量(kg):23.6
・電圧(V):AC100
・電力(W):660
・コード長さ(m):3
・穴数(個):8
・取扱い:マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマトトの表面温度は異りますのでご了承ください。
・本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 玄関用マットは階段に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

融雪マット 玄関用 TYG-300-1の型番TYG-300-1のページです。 型番TYG-300-1に関する仕様情報を記載しております。
融雪マット 玄関用 TYG-300-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
融雪マット 玄関用 TYG-300-1
融雪マット 玄関用 TYG-200-1
融雪マット 玄関用 TYG-100-1
東京硝子 融雪マット 玄関用 TYG-400-1
融雪マット 階段用 TYK-400-1
融雪マット 階段用 TYK-200-1
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格148,759107,37864,660168,793181,129117,696
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0155-57-29-030155-57-29-020155-57-29-010155-57-29-040155-57-29-070155-57-29-06
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト