17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5202-001カバーガラスチャンバー 5202-001

5202-001カバーガラスチャンバー

通常単価(税別)
21,600
税込単価
23,760
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・チャンバー数:1・チャンバー容量:10mL・チャンバーサイズ:20×45mm・入数:20...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9713-52

型番:

5202-001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5202-001の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9713-52
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
5202-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,600
( 23,760 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チャンバー数:1
・チャンバー容量:10mL
・チャンバーサイズ:20×45mm
・入数:20(10×2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5202-001カバーガラスチャンバーの型番5202-001のページです。 型番5202-001に関する仕様情報を記載しております。
5202-001カバーガラスチャンバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5202-001カバーガラスチャンバー
5222-004カバーガラスチャンバー
カバーガラスチャンバー
マツナミファインフロストスライドグラス FF-001
ファインフロスト スライドグラス FF-001 100枚入
染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワンケニス三商松浪硝子工業
通常価格21,60023,38221,600 -1,5681,68013,863
通常出荷日19日目19日目12日目〜4日目2日目6日目
アズワン型番61-9713-5261-9713-54----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト