17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学 080870-001

エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:8日目

【特長】・流量機能を内蔵した、小型軽量・携帯型のエアサンプリング用ポンプです。【商品仕様】・型式:PM...

詳細を確認

型番:

080870-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080870-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
10~300
サイズ(mm)
W63×D29×H115
アズワン型番
62-8594-12

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
080870-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量機能を内蔵した、小型軽量・携帯型のエアサンプリング用ポンプです。
【商品仕様】
・型式:PMP-001型
・流量範囲(mL/min):10~300
・瞬時流量表示範囲(mL/min):0~350
・積算流量表示範囲(L):0.000~9999.9
・測定モード:マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
・寸法:W63×D29×H115mm
・質量:190g(乾電池含む)
・JANコード:4589988662784
・内容量:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学の型番080870-001のページです。 型番080870-001に関する仕様情報を記載しております。
エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学
吸引ポンプ SIP32L 柴田科学
パーソナルミニポンプ
バキュームコントローラー I-100(柴田科学)
エアフィルター 吸気用
小型エアーポンプ 吸排両用型 VPシリーズ
メーカー柴田科学柴田科学ケニス柴田科学東京硝子器械アズワン
通常価格98,000138,00098,000181,33320,00016,546 -
通常出荷日8日目10日目6日目5日目7日目35日目〜
商品タイプ送液ポンプエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプその他その他エアーポンプ・アスピレーター
流量範囲(ml/min)10~300-10~300---
サイズ(mm)W63×D29×H115-63×29×115160×120×105--
アズワン型番62-8594-1261-4433-90----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト