17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製平面ミラー(屋内用) SFM-64 279003

ステンレス製平面ミラー(屋内用) SFM-64

通常単価(税別)
65,30952,305
税込単価
71,84057,536
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・鏡面はステンレス製で、耐衝撃性に優れています。角度も自由自在。現場や構内での状況監視に最適で...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    279003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ステンレス製平面ミラー(屋内用) SFM-64  製品特長・仕様

    279003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    279003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,30952,305
    ( 57,536 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鏡面はステンレス製で、耐衝撃性に優れています。角度も自由自在。現場や構内での状況監視に最適です。
    【商品仕様】
    ・材質:ステンレス
    ・サイズ:457×610mm
    ・重量:2.5kg
    ・取付金具付
    ・型番:SFM-64
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス製平面ミラー(屋内用) SFM-64の型番279003のページです。 型番279003に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス製平面ミラー(屋内用) SFM-64のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製平面ミラー(屋内用) SFM-64
    ステンレス製平面ミラー(屋内用)SFM-64 取付金具付
    平面ミラー(ステンレス製)
    平面ミラー(アクリル製)
    平面ミラー(樹脂製)
    ステンレスミラー
    メーカー日本緑十字社アズワンエスコエスコエスコ信栄物産
    通常価格65,30979,000560 -2,640 -4,20012,766 -
    通常出荷日3日目8日目1日目1日目2日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました