ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

158-102BL スライドケース 黒

158-102BL スライドケース 黒 158-102BL
通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:8日目

【特長】・遮光タイプ・10枚のスライドガラスを収納できます【商品仕様】・入数:30個

詳細を確認

型番:

158-102BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

158-102BLの仕様・寸法情報

アズワン型番
62-0892-28
-
-

型番リスト

表示件数
型番
158-102BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光タイプ
・10枚のスライドガラスを収納できます
【商品仕様】
・入数:30個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

158-102BL スライドケース 黒の型番158-102BLのページです。 型番158-102BLに関する仕様情報を記載しております。
158-102BL スライドケース 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
158-102BL スライドケース 黒
プレパラート専用ケース HBL
郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
コートスライドグラス
スライドボックス
水スライドグラス
メーカーWATSONケニスKartell S.p.A.松浪硝子工業アズワンアズワン
通常価格9,40053,059340 -2,7851,700640 -
通常出荷日8日目8日目6日目7日目1日目1日目
アズワン型番62-0892-28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト