17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入 6876-2502

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入

通常単価(税別)
58,219
税込単価
64,041
通常出荷日:17日目

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。・3層構造のプレフィル...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-98-51

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6876-2502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6876-2502の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-98-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
6876-2502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,219
( 64,041 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
【商品仕様】
・目詰まりし難いシリンジフィルター
・品目:GD/Xシリンジフィルター
・25mmGD/Xシリンジフィルター
・孔径(μm):0.2
・メンブレン:PES
・滅菌済:×
・品番:6876-2502
・入数(個):150
・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
・ろ過面積:4.6cm^2
・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL
・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入の型番6876-2502のページです。 型番6876-2502に関する仕様情報を記載しております。
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.7 GF/F 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格58,21958,21958,219460,78258,219460,782
通常出荷日17日目17日目6日目17日目6日目17日目
TGK型番0996-40-98-510996-40-98-530996-40-98-670996-40-98-450996-40-98-640996-40-98-68

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト