17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 電動送風機形ホースマスク HM-12 HM-12 HM-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

東京硝子 電動送風機形ホースマスク HM-12 HM-12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HM-12

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】有害物質、ガス濃度、酸素濃度に関わらず使用できます。
・メカニカルフィルター内蔵なので、送風機設置場所に粉じんがあっても心配いりません。
・送気式なので時間制限がありませんので、長時間作業に最適。
・5段階変速切替ノッチで、ホースの長さ、使用人数に合わせて風量調整が可能です。
・1台で最大4人、最長40m(中間継手使用)で同時に使用可能です。
【商品仕様】
・新鮮な空気を送る形式のマスクです。
・品目:電動送風機形ホースマスク 面体・フェイスシールド
・型式:HM-12
・セット内容:面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース10m(V-10)、携行袋、消毒器、HM-12送風機本体 各1個
・入数(式):1
・メカニカルフィルター:捕集効率98%以上(30L/min DOP粒子)
・送風機本体:AC100V 50/60Hz
・ホースサイズ:16φ×10m

ご注意

  • この製品は防爆型ではありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0398-87-06-03
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト