17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FEPワイヤー 62-6248-75 JPSL3923

FEPワイヤー 62-6248-75

通常単価(税別)
43,035
税込単価
47,339
通常出荷日:10日目

【特長】・ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。・0.1mmφの...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-6248-75

型番:

JPSL3923
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPSL3923の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-6248-75
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
JPSL3923
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,035
( 47,339 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。
・0.1mmφのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmφです。
・任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
【商品仕様】
・全長:30m巻
・JANコード:4573249946652
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FEPワイヤー 62-6248-75の型番JPSL3923のページです。 型番JPSL3923に関する仕様情報を記載しております。
FEPワイヤー 62-6248-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FEPワイヤー 62-6248-75
FEPワイヤー JPSLシリーズ
プロテオセーブ SS 15mL 遠沈管
ワットマン 3030-909 3MMChr 40×40㎝
ナノセップ 30K 100入
ワットマン 3030-917 3MMChr 46×57㎝
メーカーアイシスアズワン東京硝子器械三商東京硝子器械三商
通常価格43,03511,500 -40,42729,98344,11749,563
通常出荷日10日目10日目9日目2日目8日目2日目
アズワン型番62-6248-75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト