ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ストック蓋 43用 φ454×H25mm

ストック蓋 43用 φ454×H25mm SF-43-316L
通常単価(税別)
15,153
税込単価
16,668
通常出荷日:8日目

【特長】・ツマミのついた蓋です。【商品仕様】・43タンク用・寸法(mm):φ454×H25・材質:SU...

詳細を確認

型番:

SF-43-316L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-43-316Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
材質
SUS316L
サイズ(mm)
Φ454×H25
適用容器サイズ
43
アズワン型番
61-0755-11
-
-

商品情報

【特長】
・ツマミのついた蓋です。
【商品仕様】
・43タンク用
・寸法(mm):Φ454×H25
・材質:SUS316L

型番リスト

表示件数
型番
SF-43-316L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,153
( 16,668 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツマミのついた蓋です。
【商品仕様】
・43タンク用
・寸法(mm):φ454×H25
・材質:SUS316L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストック蓋 43用 φ454×H25mmの型番SF-43-316Lのページです。 型番SF-43-316Lに関する仕様情報を記載しております。
ストック蓋 43用 φ454×H25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストック蓋 43用 φ454×H25mm
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L
ステンレスキッチンポット 蓋付
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)トラスコ中山
通常価格15,15320,98819,57616,20917,6941,404 -
通常出荷日8日目19日目26日目26日目26日目1日目〜
商品タイプ関連品密閉タンク密閉タンク密閉タンク密閉タンクタンク
材質SUS316LSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
サイズ(mm)Φ454×H25Φ300×H300Φ300×H300Φ240×H240Φ270×H270-
適用容器サイズ43-----
アズワン型番61-0755-1161-0744-9961-0744-5161-0744-9161-0744-20-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト