17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL TS-EBXLWP

クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL

通常単価(税別)
53,539
税込単価
58,893
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体ア...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-3617-95

型番:

TS-EBXLWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-EBXLWPの仕様・寸法情報

アズワン型番
62-3617-95
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-EBXLWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,539
( 58,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
・100%完全防水設計です。
・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
【商品仕様】
・サイズ:XL
・全長:48cm
・耐熱温度:-196~+148℃
・色:ブルー
・オートクレーブ可
・入数:1双
・JANコード:4573249965202
・内容量:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XLの型番TS-EBXLWPのページです。 型番TS-EBXLWPに関する仕様情報を記載しております。
クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL
クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL
TS-WRLWP完全防水リストL
TS-SHLWP完全防水ショルダーL
低温手袋 リストタイプ
低温手袋 セミロングタイプ
メーカーアイシスアイシスアイシスアイシスアイシスアイシス
通常価格53,53941,24843,00070,35432,474 -34,931
通常出荷日1日目9日目9日目9日目1日目〜1日目
アズワン型番62-3617-9562-3617-9361-0479-0261-0479-07--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト