17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンラバーヒーター 幅150×250 150X250-9AYN10-

シリコンラバーヒーター 幅150×250

通常単価(税別)
10,600
税込単価
11,660
通常出荷日:3日目

【特長】複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。・薄く、柔軟性があるので被加熱面...

詳細を確認
  • TGK型番
    0580-17-99-25

型番:

150X250-9AYN10-
解除
  • 【型番エラー】入力型番では該当する商品が見つかりません。ハイフンや小数点に誤りがないか、ご確認ください。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

150X250-9AYN10-の仕様・寸法情報

TGK型番
0580-17-99-25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
150X250-9AYN10-
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
【商品仕様】
・幅150mm
・長さ(mm):250
・厚さ:標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度)
・電源電圧:AC100V
・耐電圧:AC1000V/min
・絶縁抵抗:100MΩ以上
・耐熱温度:180℃以下
・消費電力許容:100W以下±15%、100W以上±10%
・許容ワット密度:0.55W/cm^2(使用条件により異なります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンラバーヒーター 幅150×250の型番150X250-9AYN10-のページです。 型番150X250-9AYN10-に関する仕様情報を記載しております。
シリコンラバーヒーター 幅150×250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンラバーヒーター 幅150×250
温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4230
チタンヒーター T222
投込みヒーター LYT-1B
リボンヒーター C30-2040
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,600277,629155,65269,58144,45817,486
通常出荷日3日目11日目11日目17日目3日目17日目
TGK型番0580-17-99-250052-61-03-110052-61-03-160052-60-01-430403-61-04-070774-60-80-25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト