17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15)【12~48個入り】

通常単価(税別)
21,16470,960
税込単価
23,28078,056
通常出荷日:1日目~99日目

【特長】・新型Angular Dead Stop Pocket構造で回収量が高いです。・クロスフローに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 有効ろ過面積 (cm2)
    7.2
  • 回収率
    95%以上
  • 膜材質
    PES(ポリエーテルスルホン)
  • 最大試料量
    15mL
  • チューブサイズ
    50mLコニカルチューブ
  • 最終濃縮率
    91倍

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メーカー商品名

型番

アズワン型番

分画分子量

最小発注数量
遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15) 10,000MWCO/12個入
VS15T01
2-9837-03
10,000MWCO
1パック

12個入り

遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15) 10,000MWCO/48個入
VS15T02
2-9837-13
10,000MWCO
1パック

48個入り

遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15) 30,000MWCO/12個入
VS15T21
2-9837-04
30,000MWCO
1パック

12個入り

遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15) 30,000MWCO/48個入
VS15T22
2-9837-14
30,000MWCO
1パック

48個入り

遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15) 100,000MWCO/12個入
VS15T41
2-9837-06
100,000MWCO
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,164
( 23,280 )
1日目
70,960
( 78,056 )
1日目
21,164
( 23,280 )
1日目
70,960
( 78,056 )
お見積り
21,164
( 23,280 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型Angular Dead Stop Pocket構造で回収量が高いです。
・クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有用です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15)
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
ビバスピン500 PES 5K/10K
円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RH
卓上冷却遠心機
ケニス 小型遠心機
メーカーザルトリウスケニス東京硝子器械アドバンテック東洋エッペンドルフケニス
通常価格21,164-21,02750,3917,780 -75,227 -17,575
通常出荷日1日目〜9日目6日目2日目〜8日目4日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット濾紙遠心分離機遠心分離機
有効ろ過面積(cm2)7.2-----
回収率95%以上-----
膜材質PES(ポリエーテルスルホン)-----
最大試料量15mL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト