ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヤマト科学 恒温器(内容積37L) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7 |

【特長】
・15mmの発泡スチロールを保温材に使用していますから、高精度に恒温を保持します。
・槽内に棚板を2段設置でき、しかも棚板は試験管立てとして兼用できます。
・温度調節用マグコン・サーモレギュレータと槽内温度の監視用温度計を取り付けられるよう挿入口が設けてあります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)(幅×奥行×深さ):386×250×240
・有効内寸法(mm)(幅×奥行×深さ):260×200×200
・収容できる試験管の数(径18mm/本):45
・容量(L):12
・重さ(kg):4.7
・棚板数(枚):2

瑞穂化成工業
スチロール容器3型


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ECオイルバススターラー
0通常価格(税別):64,680円~

東京理化器械
恒温循環水槽 NTTシリーズ
0通常価格(税別):212,000円~

アズワン
ECウォーターバス 丸型
5通常価格(税別):4,200円

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

アズワン
チタン冷却蛇管
0通常価格(税別):44,000円~

東京硝子器械
ベルトヒーター SBH
0通常価格(税別):8,985円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~