17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 白金ORP複合電極 OR-1000 OR-1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Fine 白金ORP複合電極 OR-1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OR-1000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・型式:OR-1000
・液絡部:スリーブ
・測定範囲:±2000mV
・・使用温度範囲:0~60℃ ・pH感応膜:常温用ガラス膜
・・比較電極:Ag-Agcl ・内部液:3.3mol kcl
・・温度補償:なし ・ケーブル:フジクラ1m
・・端子:BNC ・キャップ:段付きベーク
・・ロケット:なし

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0000-65-35-03
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト