17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気防止メッシュ

静電気防止メッシュ

通常単価(税別)
10,98726,478
税込単価
12,08629,126
通常出荷日:12日目

【特長】・ほこりを寄せつけにくく、静電気の発生も抑えます。・粉篩、火薬ふるい、濾過、クリーンルーム内、...

詳細を確認
  • メッシュ数
    100
  • 定尺(最大長さ) (m)
    30
  • 長さ (mm)
    1000
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 線径(φmm)

  • 厚さ(mm)

  • 目開き(mm)

  • 開口率(%)

  • 幅(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

線径

(φmm)

厚さ

(mm)

目開き

(mm)

開口率(%)

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
縦:0.08、横:0.08/0.05(CF)
0.14
0.16
44
1280
62-0865-33
1個
0.12
0.237
0.205
40
1000
62-0865-34
1個
0.12
0.233
0.245
45
1080
62-0865-35
1個
縦:0.14、横:0.12/0.12(CF)
0.258
0.308
49
1150
62-0865-36
1個
縦:0.14、横:0.12/0.12(CF)
0.258
0.308
49
2250
62-0865-37
1個
縦:0.195、横:0.195/0.12(CF)
0.405
0.402
38
1520
62-0865-38
1個
縦:0.22、横:0.14/0.12(CF)
0.33
0.51
45
1080
62-0865-39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,239
( 14,563 )
12日目
13,239
( 14,563 )
12日目
10,987
( 12,086 )
12日目
13,239
( 14,563 )
12日目
26,478
( 29,126 )
12日目
14,228
( 15,651 )
12日目
10,987
( 12,086 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほこりを寄せつけにくく、静電気の発生も抑えます。
・粉篩、火薬ふるい、濾過、クリーンルーム内、スクリーン用途など、色々な場面に使用されています。
・90℃まで使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気防止メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止メッシュ
ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型
くればぁ ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
PTFEメッシュ
ナイロンメッシュ
アルミメッシュ
メーカーくればぁくればぁくればぁアズワンくればぁアズワン
通常価格10,987-8,464 -6,483 -14,510 -5,597 -19,003 -
通常出荷日12日目12日目〜12日目8日目〜1日目12日目〜
メッシュ数100100100---
定尺(最大長さ)(m)303030---
長さ(mm)100010001000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト