ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東レ クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック【100~200個入り】 |
|
アズワン ソーボイルクロス PP不織布 50枚【16個入り】 |
|
アズワン ワイプオール(バラ販売)【50個入り】 |

【特長】
・ポリプロピレン100%不織布(疎水性)で、有機溶剤や機械油への親和性、耐溶剤性に優れています。
・極細繊維層が適度に液体を吸い上げ、保液層でしっかり保持します。
・ソフトな風合いで、拭き残りが起こりにくいです。
【商品仕様】
・型番:XG-55
・サイズ(mm):330×340
・入数:1箱(50枚/袋×16袋)
・材質:PP(ポリプロピレン)不織布
・4ツ折りタイプ

積水化学工業
No.600V 布テープ

テックスワイプ
テクニクルー(テックスワイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~