17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

通常単価(税別)
56,335
税込単価
61,969
通常出荷日:10日目~15日目

3個の押しボタンによる容易な操作です。見やすいバックライト付き液晶画面です。パスワード設定が可能です。...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • メーカー型番

  • 品名

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

測定範囲

メーカー型番

品名

仕様

サイズ

(mm)

アズワン型番

温度範囲

(℃)

防水

付属品

重量

(g)

最小発注数量
-
9157BNMD
pH電極 9157BNMD
pH電極
-
1-8199-13
-
-
-
-
1個
-
9180BNMD
ORP電極 9180BNMD
ORP電極
-
1-8199-14
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,335
( 61,969 )
15日目
56,335
( 61,969 )
10日目

詳細情報

基本情報

3個の押しボタンによる容易な操作です。見やすいバックライト付き液晶画面です。パスワード設定が可能です。pH標準液の自動認識あるいは手動入力が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
pHメーター STARシリーズ(アズワン)
pH複合電極 1本(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
pHメーター用標準液 513500シリーズ
卓上型pHメーター用センサ(Rシリーズ)
ハンディータイプpHメーター
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンアズワン
通常価格56,33557,792 -40,709 -7,200 -33,092 -24,200 -
通常出荷日10日目〜10日目〜8日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト