ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
YSPP-1P-250P-Y3S
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】ポリプロピレン製プリーツタイプフィルターです。
・一体成型、ノーバインダー、長繊維不織布使用のため、繊維の離脱やバインダー材の溶出などの心配はありません。
・独自の多層構造メディアでロングライフの実現、ゲル化した異物の除去も可能にしました。
・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。
【商品仕様】
・入数:1本
・型式:YSPP-1 P-250P-Y3S
・孔径(μ):1
・濾過精度(μ):1
・耐差圧:0.49MPa
・耐熱:80℃
・濾過精度:ノミナル(公称)表示
・外形寸法:70φ(内径30φ)×250mm