17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F電解隔膜 円筒形,箱形

通常単価(税別)
29,27073,558
税込単価
32,19780,914
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。

  • 使用温度 (℃)
    1300
  • 化学組成
    SiO2/23%、Al2O3/75%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 形状

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

形状

アズワン型番

最小発注数量
50×44×150
チューブ
61-0157-95
1個
400×80×500
箱形
61-0157-99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,270
( 32,197 )
19日目
73,558
( 80,914 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F電解隔膜 円筒形,箱形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F電解隔膜 円筒形,箱形
SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200
ニッカトー SSA-Sチューブ
アズワン F電解隔膜
円筒形隔膜 外径×内径×高さ 200×186×300㎜
円筒形隔膜 外径×内径×高さ 50×44×150㎜
メーカーニッカトーニッカトーニッカトーアズワンケニスケニス
通常価格29,270-68,600221,000 -29,27057,23031,525
通常出荷日10日目〜1日目8日目〜19日目11日目19日目
使用温度(℃)130018001800---
化学組成SiO2/23%、Al2O3/75%SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト