17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:1日目

【特長】・防じんフィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。【商...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-9206-32

型番:

G37S2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G37S2の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-9206-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G37S2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じんフィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。
【商品仕様】
・型番:G37S2
・仕様:有機ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2の型番G37S2のページです。 型番G37S2に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
防毒マスク(有機ガス用)
防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用
防毒マスク(有機ガス用) GH316シリーズ
吸収缶交換型マスク(1缶式)
メーカー三光化学工業重松製作所アズワンスリーエムジャパンアズワンエスコ
通常価格6501,025550 -3,5324,0002,098
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
アズワン型番1-9206-32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト