ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ORP複合電極

ORP複合電極 PST-2739C
通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:1日目

【特長】・一般・浸漬用【商品仕様】・測定範囲:ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃・リード長...

詳細を確認

型番:

PST-2739C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PST-2739Cの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-8517-75
-
-

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
PST-2739C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般・浸漬用
【商品仕様】
・測定範囲:ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃
・リード長:1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ORP複合電極の型番PST-2739Cのページです。 型番PST-2739Cに関する仕様情報を記載しております。
ORP複合電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ORP複合電極
pH/ORP計 ORP電極MK-2101
pH/ORP計 ORP電極 OR-2101
電気伝導率セル/ORP複合センサ
TOA ORP複合電極 PST-5721C
防水ORP計
メーカー東亜ディーケーケー笠原理化工業笠原理化工業三商三商カスタム
通常価格25,00038,63627,05324,550 -37,30018,684
通常出荷日1日目35日目35日目7日目〜9日目1日目
アズワン型番61-8517-75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト